Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 16 mm D - Diamètre Extérieur 22 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 22 mm C1 - Epaisseur max du fond de la douille 2,7 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k - Diamètre trou 2,5 mm Référence bague intérieure No Masse 0,023 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 13,3 kN C0r - Capacité charge statique 19,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 10000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 15000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C