Ecrou à visser

BNU01205RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01205RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU01205RSHAA3Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d012 mm
Pas P5 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MatériauCarbon steel
Dw2,5 mm
D1 g625,35 mm
M0 mm
B - Largeur bride10 mm
L - Longueur39 mm
L116,25 mm
N3 mm
Nombre de circuits3,5 x 1
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T76,363 kN
C0a pour T713,059 kN
Ca pour P57,07 kN
C0a pour P514,51 kN
Kn235 N/µm