Ecrou cylindrique

BNU01605LCILL4Z-B0 - SNR

BNU01605LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU01605LCILL4Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d016 mm
Pas P5 mm
Direction du pasLeft
Type d'écrouCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
L - Longueur45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse0,14 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T710,962 kN
C0a pour T724,246 kN
Ca pour P512,18 kN
C0a pour P526,94 kN
Kn314 N/µm