Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU01605LSULL4B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 16 mm Pas P 5 mm Direction du pas Left Type d'écrou SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 28 mm D2 48 mm B - Largeur bride 10 mm L - Longueur 50 mm D3 38 mm H 40 mm X 5,5 mm Q 0 mm Nombre de circuits 1 x 4 Masse 0,22 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour T7 70000 mmpm Valeur DN pour P5 80000 mmpm Ca pour T7 10,962 kN C0a pour T7 24,246 kN Ca pour P5 12,18 kN C0a pour P5 26,94 kN Kn 314 N/µm