Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU01610LSULL3B-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Pas P | 10 mm |
| Direction du pas | Left |
| Type d'écrou | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 48 mm |
| B - Largeur bride | 10 mm |
| L - Longueur | 57 mm |
| D3 | 38 mm |
| H | 40 mm |
| X | 5,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Nombre de circuits | 1 x 3 |
| Masse | 0,21 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour T7 | 70000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 80000 mmpm |
| Ca pour T7 | 8,766 kN |
| C0a pour T7 | 19,071 kN |
| Ca pour P5 | 9,74 kN |
| C0a pour P5 | 21,19 kN |
| Kn | 255 N/µm |