Ecrou de type à bride

BNU01610RSULL3B-B0 - SNR

BNU01610RSULL3B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU01610RSULL3B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d016 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Largeur bride10 mm
L - Longueur57 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Nombre de circuits1 x 3
Masse0,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T78,766 kN
C0a pour T719,071 kN
Ca pour P59,74 kN
C0a pour P521,19 kN
Kn255 N/µm