Ecrou cylindrique

BNU02005RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02005RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU02005RCILL4Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d020 mm
Pas P5 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
L - Longueur45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse0,17 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T712,321 kN
C0a pour T730,789 kN
Ca pour P513,69 kN
C0a pour P534,21 kN
Kn382 N/µm