Ecrou à visser

BNU02505RSHLL4Z-B0 - SNR

BNU02505RSHLL4Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU02505RSHLL4Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d025 mm
Pas P5 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSH - Screw-in nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g643 mm
M0 mm
B - Largeur bride19 mm
L - Longueur69 mm
L132,11 mm
L28 mm
N3 mm
Q0 mm
Nombre de circuits4 x 1
Masse0,19 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T713,698 kN
C0a pour T738,961 kN
Ca pour P515,22 kN
C0a pour P543,29 kN
Kn363 N/µm