Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU03205RSULL4B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 32 mm Pas P 5 mm Direction du pas Right Type d'écrou SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Largeur bride 12 mm L - Longueur 52 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Nombre de circuits 1 x 4 Masse 0,6 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour T7 70000 mmpm Valeur DN pour P5 80000 mmpm Ca pour T7 15,273 kN C0a pour T7 50,391 kN Ca pour P5 16,97 kN C0a pour P5 55,99 kN Kn 530 N/µm