Ecrou de type à bride

BNU03210RSCLL3B-B0 - SNR

BNU03210RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU03210RSCLL3B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d032 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Largeur bride13 mm
L - Longueur60 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Nombre de circuits3,8 x 1
Masse0,68 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T780000 mmpm
Valeur DN pour P5100000 mmpm
Ca pour T719,541 kN
C0a pour T757,633 kN
Ca pour P521,712 kN
C0a pour P564,037 kN
Kn539 N/µm