Ecrou de type à bride

BNU04005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU04005RDCLL3B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d040 mm
Pas P5 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Largeur bride15 mm
L - Longueur72 mm
D378 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Nombre de circuits3,8 x 1
Masse1,13 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour P5100000 mmpm
Ca pour T716,029 kN
C0a pour T760,282 kN
Ca pour P517,81 kN
C0a pour P566,98 kN
Kn814 N/µm