Ecrou de type à bride

BNU04005RSULL4B-B0 - SNR

BNU04005RSULL4B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU04005RSULL4B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d040 mm
Pas P5 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Largeur bride14 mm
L - Longueur55 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse0,94 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T716,758 kN
C0a pour T763,45 kN
Ca pour P518,62 kN
C0a pour P570,5 kN
Kn618 N/µm