Ecrou de type à bride

BNU04010RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04010RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU04010RDCLL3B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d040 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Largeur bride14 mm
L - Longueur122,5 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Nombre de circuits3,8 x 1
Masse2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour P5100000 mmpm
Ca pour T739,996 kN
C0a pour T7110,754 kN
Ca pour P544,44 kN
C0a pour P5123,06 kN
Kn892 N/µm