Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU05005RDCLL3B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 50 mm Pas P 5 mm Direction du pas Right Type d'écrou DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Largeur bride 15 mm L - Longueur 73 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Nombre de circuits 3,8 x 1 Masse 1,5 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour P5 100000 mmpm Ca pour T7 17,532 kN C0a pour T7 75,798 kN Ca pour P5 19,48 kN C0a pour P5 84,22 kN Kn 941 N/µm