Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrou de type à bride

BNU05010RSULL4B-B0 - SNR

BNU05010RSULL4B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU05010RSULL4B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d050 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Largeur bride16 mm
L - Longueur93 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse1,85 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T747,7 kN
C0a pour T7155,808 kN
Ca pour P553 kN
C0a pour P5173,12 kN
Kn834 N/µm