Ecrou de type à bride

BNU05050RSCLL2B-B0 - SNR

BNU05050RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU05050RSCLL2B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d050 mm
Pas P50 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Largeur bride18 mm
L - Longueur175 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Nombre de circuits2,8 x 1
Masse2,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T780000 mmpm
Valeur DN pour P5100000 mmpm
Ca pour T734,218 kN
C0a pour T7108,11 kN
Ca pour P538,02 kN
C0a pour P5120,122 kN
Kn637 N/µm