Ecrou de type à bride

BNU06310RSULL4B-B0 - SNR

BNU06310RSULL4B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU06310RSULL4B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d063 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
D2125 mm
B - Largeur bride18 mm
L - Longueur98 mm
D3108 mm
H95 mm
X11 mm
Q0 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse2,27 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T753,37 kN
C0a pour T7201,429 kN
Ca pour P559,3 kN
C0a pour P5223,81 kN
Kn970 N/µm