Ecrou de type à bride

BNU06320RSULL4B-B0 - SNR

BNU06320RSULL4B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU06320RSULL4B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d063 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g695 mm
D2135 mm
B - Largeur bride20 mm
L - Longueur149 mm
D3115 mm
H100 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse3,84 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T790,9 kN
C0a pour T7291,15 kN
Ca pour P5101 kN
C0a pour P5323,5 kN
Kn1069 N/µm