Ecrou de type à bride

BNU08010RTWLL4B-B0 - SNR

BNU08010RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU08010RTWLL4B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d080 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
D2145 mm
B - Largeur bride20 mm
L - Longueur153 mm
D3125 mm
H110 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse4,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T758,347 kN
C0a pour T7253,818 kN
Ca pour P564,83 kN
C0a pour P5282,02 kN
Kn1530 N/µm