Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BSH02505R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marque | SNR |
| Séries | BSH |
| d0 | 25 mm |
| Pas P | 5 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'arbre | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Matériau | Carbon steel |
| Classe de tolérance | P5 |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 22,596 mm |
| dpw | 26,075 mm |
| Longueur maximale | 5400 mm |
| Poids par mètre | 3.6 |