Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BSH04040R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marque | SNR |
| Séries | BSH |
| d0 | 40 mm |
| Pas P | 40 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'arbre | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Matériau | Carbon steel |
| Classe de tolérance | P5 |
| d1 | 38 mm |
| d2 | 32,551 mm |
| dpw | 39,52 mm |
| Longueur maximale | 5400 mm |
| Poids par mètre | 8.66 |