Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Désignation | BSTF50 |
| Marque | SNR |
| Séries | BSTF |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Largeur bride | 50 mm |
| B1 | 25 mm |
| B3 | 27 mm |
| H | 165 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 36 |
| W | 205 mm |
| W3 | 102,5 mm |
| W1 | 145 mm |
| W2 | 175 mm |
| S1 | 17,5 mm |
| d1 | 50 mm |
| Masse | 7,5 kg |