C-UCF209D1 - NTN

C-UCF209D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC209D1
  • F209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Total height including cast dust cover (A5)70 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
Overall length (L)137 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
OTHER FEATURES
Masse2,6 kg