• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

C-UCFL206D1 - NTN

C-UCFL206D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FL206D1
  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Total height including cast dust cover (A5)56 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
Distance of attachment bolt holes (J)117 mm
Overall length (L)80 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
OTHER FEATURES
Masse1,2 kg