Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
C-UCP207D1 - NTN

C-UCP207D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC207D1
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
h - Hauteur au centre du roulement47,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement18 mm
H2 - Hauteur du logement93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Longueur du logement167 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement54 mm
u - Largeur trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)10 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse2 kg