Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
C-UCP308D1 - NTN

C-UCP308D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC308D1
  • P308D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement60 mm
Width over cast dust covers (A5)105 mm
Insert IR width (B)52 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Hauteur au centre du roulement60 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement22 mm
H2 - Hauteur du logement116 mm
Distance of attachment bolt holes (J)170 mm
L - Longueur du logement220 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement60 mm
u - Largeur trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage27 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)13 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse4,1 kg