• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

C-UCP320D1 - NTN

C-UCP320D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC320D1
  • P320D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement120 mm
Width over cast dust covers (A5)190 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Hauteur au centre du roulement140 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement50 mm
H2 - Hauteur du logement275 mm
Distance of attachment bolt holes (J)380 mm
L - Longueur du logement490 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement130 mm
u - Largeur trou de fixation36 mm
N1 - Longueur du trou de montage50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)20 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Masse39 kg