Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK211D1;H2311X
- P211D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Largeur du logement | 60 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert - total width (B1) | 59 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| h - Hauteur au centre du roulement | 63,5 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 23 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 126 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 171 mm |
| L - Longueur du logement | 219 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 65 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 20 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 15 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 4,7 kg |