Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK212D1;H2312X
- P212D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Largeur du logement | 70 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 115 mm |
| Insert - total width (B1) | 62 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
| h - Hauteur au centre du roulement | 69,8 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 25 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 138 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 184 mm |
| L - Longueur du logement | 241 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 70 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 20 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 20 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 6,1 kg |