• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Courroies d'accessoires trapézoïdales

CA13AV1125 - SNR

En complément des courroies d'accessoires Poly-V, NTN-SNR a conçu une gamme de COURROIES D'ACCESSOIRES TRAPEZOIDALES en partenariat avec les plus grands fabricants, pour répondre aux exigences de qualité liées à leurs applications.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Accessoires)13 mm
Longueur 11125 mm
Poids0,118 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan02117-11022Nissan02117-11023Nissan02117-12523Volkswagen074903137ANKia0K016-18-381Kia0K016-18-381BKia0K016-18-381DKia0KW01-18-381Nissan11720-P8010Nissan11750-G9600Nissan11750-V2000Nissan11750-V2000TMNissan11750-Y4011Toyota99332-11120Toyota99332-51120Porsche999 192 148 50Porsche999 192 305 50NissanA1750-V2000MazdaE301-15-907VolkswagenJ9933211120MazdaRF01-18-381

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementKiaBestaBesta02/1986 => 06/1999--Mazda32332312/1985 => 11/1987--Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 09/1989--MazdaB-SerieB-Serie02/1998 => 12/1998--MazdaBONGOBONGO11/1987 => 11/1993--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--NissanLAURELLAUREL II12/1984 => 05/1990--NissanPatrolPATROL I06/1980 => 06/1985--NissanUrvanUrvan01/1987 => 10/1995--NissanVanetteVanette08/1986 => 10/1994--ToyotaCelicaCelica07/1981 => 06/1985--ToyotaHI ACEHI ACE II07/1989 => 06/1995--ToyotaHiaceHiace07/1989 => 06/1995--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II11/1988 => 03/1996--ToyotaLand CruiserLand Cruiser10/1984 => 04/1993--VolkswagenTAROTARO05/1989 => 02/1997--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV04/1992 => 12/1994--