Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Référence CA6PK1270
En complément de ses gammes accessoires (galets, poulies et kit d'accessoire), NTN-SNR vous propose une offre très large de COURROIES D'ACCESSOIRES de qualité d'origine, répondant à des niveaux d'exigences qualité élevés
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Nombre de stries 6 Longueur 1 1270 mm Poids 0,135 kg
OE Equivalents Ford 1011612 Volvo 3547608 Fiat 46811573 Ford 6198309 Opel 6340617 Volvo 6849009 Ford 88WF6C301E2B Automotive Compatibility Fiat BRAVO II BRAVO II 01/2007 => 11/2010 - - Fiat STILO STILO => 12/2007 - - Ford CMAX CMAX II 09/2014 => - - Ford EDGE EDGE 1 09/2014 => - - Ford EDGE EDGE 2 09/2014 => - - Ford FOCUS FOCUS 02/2011 => 06/2015 - - Ford FOCUS FOCUS III 09/2014 => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 09/2014 => - - Ford GALAXY GALAXY III 09/2014 => - - Ford KUGA II KUGA II 09/2014 => - - Ford MONDEO MONDEO 09/2014 => - - Ford MONDEO MONDEO IV 08/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX 09/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX II 09/2014 => - - Ford SCORPIO SCORPIO I 12/1988 => 01/1990 - - Ford SIERRA SIERRA 2 06/1988 => 12/1992 - - Ford SIERRA SIERRA 3 06/1988 => 12/1992 - - Mercedes ATEGO ATEGO 09/2014 => 08/2015 - - Opel Astra ASTRA II 03/2003 => 01/2004 - - Opel Astra ASTRA III 02/2004 => 08/2010 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 06/2004 => 09/2011 - - Opel CORSA CORSA III 08/2003 => 06/2006 - - Opel MERIVA MERIVA I 07/2003 => 06/2010 - - Volvo 800 SERIES 800 SERIES 11/1992 => 11/1996 - - Volvo 850 850 1 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 850 850 2 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 960 960 1 08/1990 => 12/1996 - - Volvo 960 960 2 08/1990 => 12/1996 - - Volvo C70 C70 I 02/1997 => 01/2001 - - Volvo S70 S70 11/1996 => 10/2000 - - Volvo V70 V70 11/1996 => 11/1999 - - Volvo V70 V70 I 11/1996 => 11/1999 - - Volvo V90 V90 08/1996 => 04/1998 - - Volvo V90 V90 I 08/1996 => 04/1998 - -