Roulements "inserts"

CES208 - SNR

CES208

Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
a - Distance entre les rainures BE3,18 mm
b - Largeur rainure BE1,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure30,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,7 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou18,3 mm
C - Largeur Bague Extérieure18 mm
d - Diamètre arbre40 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon60,3 mm
D - Diamètre extérieur BE80 mm
G - Taille vis de blocageM8x1
m - Distance vis de blocage6,5 mm
N1 - Diamètre rainure BE76,81 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.5
S - Distance face / centre du palier9 mm
f0 - Facteur13.7
SW - Taille clé4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique32,6 kN
C0 - Capacite de charge statique19,9 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,65 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,547 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,452 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,513 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,256 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,394 Hz