Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
a - Distance entre les rainures BE | 3,2 mm |
b - Largeur rainure BE | 1,9 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 36,5 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 48,4 mm |
B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 15,9 mm |
C - Largeur Bague Extérieure | 19 mm |
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 4,2 mm |
d - Diamètre arbre | 28,575 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 44,5 mm |
D - Diamètre extérieur BE | 62 mm |
G - Taille vis de blocage | 5/16-24UNF |
m - Distance vis de blocage | 6 mm |
N1 - Diamètre rainure BE | 59,61 mm |
r - Rayon Bague Intérieure | 1.5 |
S - Distance face / centre du palier | 18,3 mm |
f0 - Facteur | 13.7 |
SW - Taille clé | 3,969 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,43 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 3,568 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 5,432 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,396 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,622 Hz |