• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

CH7003CVUJ74 - SNR

CH7003CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure22,65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure29,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure31,52 mm
a - Position Point Application Charges8 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,037 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,22 kN
f0 - Coefficient13.696
Constante d'enfoncement K1.8
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,035 kN
Rigidité axiale27 N/µm
Rigidité radiale159 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile85000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse56000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,762 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,238 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,289 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,645 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,412 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE32,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE32,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image