Roulements à billes à contact oblique haute précision

CH7004CVUJ74 - SNR

CH7004CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure26,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure35,45 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure37,8 mm
a - Position Point Application Charges10 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,063 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique7,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,39 kN
f0 - Coefficient14.013
Constante d'enfoncement K1.56
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,06 kN
Rigidité axiale37 N/µm
Rigidité radiale208 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile71000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse47000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,214 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,786 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,691 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,346 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image