Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

CM-UCFL210D1 - NTN

CM-UCFL210D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FL210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Total height including cast dust cover (A5)72 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
Distance of attachment bolt holes (J)157 mm
Overall length (L)115 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
OTHER FEATURES
Masse2,7 kg