Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 25,4 mm d1 - Diamètre axe 11,112 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 15,875 mm F - Cote sous Rouleaux 13 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 17,4 mm B1 - Longueur totale de l'axe 42,8 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 25,4 mm G - Désignation du filetage de l'axe 7/16-20UNF G1 - Longueur du filetage de l'axe 12,7 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 6,35 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,8 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 4 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 3 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 21 mm h - Trou hexagonal 6,35 mm Couple de serrage max 18 N-m Roulement avec / sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,087 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 7,25 kN C0r - Capacité charge statique 8,35 kN Charge de la piste sphérique de galet 210 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 12000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 15000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C