Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
a - Distance entre les rainures BE | 3,2 mm |
b - Largeur rainure BE | 1,35 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
C - Largeur Bague Extérieure | 17 mm |
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 4,1 mm |
d - Diamètre arbre | 23,813 mm |
D - Diamètre extérieur BE | 52 mm |
G - Taille vis de blocage | 1/4-28UNF |
m - Distance vis de blocage | 5 mm |
N1 - Diamètre rainure BE | 49,73 mm |
r - Rayon Bague Intérieure | 0.6 |
S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
f0 - Facteur | 14 |
SW - Taille clé | 3,175 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,21 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 3,582 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 5,418 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,398 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,697 Hz |