Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu arrière droit | X |
Avec bague | X |
Filetage | M24x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 64 mm |
Diamètre rotule côté BV | 102 mm |
Diamètre rotule côté roue | 96 mm |
Longueur 1 | 672 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Poids | 7,322 kg |