Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant droit | X |
Filetage | M27x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 64,8 mm |
Diamètre rotule côté BV | 91,5 mm |
Diamètre rotule côté roue | 92 mm |
Longueur 1 | 919 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 30 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 27 |
Poids | 8,732 kg |