Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant droit | X |
Filetage | M20x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
Diamètre rotule côté BV | 81,5 mm |
Diamètre rotule côté roue | 90 mm |
Longueur 1 | 975 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 22 |
Poids | 9,577 kg |