Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant | X |
Avec bague | X |
Filetage | M22x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 71,5 mm |
Diamètre rotule côté BV | 124 mm |
Diamètre rotule côté roue | 112,5 mm |
Longueur 1 | 506 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Poids | 8,899 kg |