Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant droit | X |
Filetage | M20x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
Diamètre rotule côté BV | 93 mm |
Diamètre rotule côté roue | 103 mm |
Longueur 1 | 948 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 27 |
Poids | 10,651 kg |