Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant | X |
Filetage | M22x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 56,5 mm |
Diamètre rotule côté BV | 96 mm |
Diamètre rotule côté roue | 107 mm |
Longueur 1 | 579 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 35 |
Poids | 7,179 kg |