Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant droit | X |
Filetage | M22x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 53,4 mm |
Diamètre rotule côté BV | 86 mm |
Diamètre rotule côté roue | 92,5 mm |
Longueur 1 | 934 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 23 |
Poids | 8,087 kg |