Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche | X |
Filetage | M10 |
Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
Diamètre rotule côté BV | 92 mm |
Diamètre rotule côté roue | 90,6 mm |
Longueur 1 | 568 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 36 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Poids | 6,145 kg |