Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant droit | X |
Avec bague | X |
Filetage | M24x2 |
Diamètre face d'appui roulement | 65 mm |
Diamètre rotule côté BV | 111 mm |
Diamètre rotule côté roue | 112 mm |
Longueur 1 | 1093 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 28 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 41 |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Poids | 14,148 kg |