Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche | X |
Filetage | M22x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 62,7 mm |
Diamètre rotule côté BV | 91 mm |
Diamètre rotule côté roue | 95 mm |
Longueur 1 | 637 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Poids | 6,993 kg |