Référence DK53.010
Ce kit contient les articles suivants
- OBK53.002
- OJK53.002
- IBK53.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Filetage | M24x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 51 mm |
| Longueur 1 | 603 mm |
| Poids | 7,303 kg |
OE Equivalents
Opel13149836Opel374647Opel, Vauxhall93189675Automotive Compatibility
OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA IV => -GaucheOpelCORSACORSA IV08/2006 => 08/2014Train avantGaucheOpelCORSACORSA V02/2015 => Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA => --VauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA III => -GaucheVauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA IV03/2015 => Train avantGauche