• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK53.018 - SNR

DK53.018
Référence DK53.018

Ce kit contient les articles suivants

  • OJK53.008

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Avec bague1
Diamètre face d'appui roulement52 mm
Nombre de cannelures côté différentiel22
FiletageM20x1
Longueur 1580 mm
Nombre de pôles codeur29
Pièce neuveOui
Poids5,197 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVauxhall, Opel24427062Vauxhall, Opel26076879Vauxhall, Opel26094867Opel374371Opel374375Opel374442Opel374466Opel374772Vauxhall, Opel93184280

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => -GaucheOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011Train avantGaucheOpelCORSACORSA II => -GaucheOpelCORSACORSA III => -GaucheOpelCORSACORSA III => Train avantGaucheOpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009Train avant-OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009Train avantGaucheVauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011Train avant-VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train avantDroitVauxhallCORSACORSA II08/2000 => 08/2014Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014Train avant-VauxhallCORSACORSA III11/2010 => 08/2014Train avantGaucheVauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009Train avant-